??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22980.0512 Swing Bolt
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22980. - Swing Bolts DIN 444, form B
Bill of material
22980.0512 Swing Bolt
BESTNR
Ref. No.
22980.0512
MAT
Material
Stainless steel
D1
Thread
M 20
L
100 mm
D2
H9
18 mm
D3
40 mm
B
46 mm
S
22 mm
G
Weight
329.0 g
내장 된 사용자 작업